Han 3A Thermopl. Cover, Sealing for Base
Artikel nr.: 09 20 003 5445
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han 3A Thermopl. Cover, Sealing for Base
Artikel nr.: 09 20 003 5445
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han A® |
Tillbehörstyp | Skyddskåpa |
Tillbehörsbeskrivning | till vägginstallerade chassihus |
till ytmonterade chassihus | |
Termoplast | |
Med tätning | |
Med fästband |
Storlek | 3 A |
---|---|
Låsningstyp | Individuell låsbygel |
Detaljer | för installerade hon-kontaktinsatser |
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
---|---|
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP44 |
IP65 / IP67 med tätningsskruv 09 20 000 9918 | |
Typbehörighet enligt UL 50 / UL 50E | 4 |
4X | |
12 |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Polykarbonat (PC) |
---|---|
Färg (kabelkåpa/chassihus) | RAL 7032 (stengrå) |
Material (tätning) | NBR |
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
Naftalen | |
Brandskydd på järnvägsfordon | EN 45545-2 (2020-08) |
Krav fastställt med risknivåer | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Godkännanden | DNV GL |
---|
Förpackningsmått | 10 |
---|---|
Nettovikt | 5,72 g |
Ursprungsland | Rumänien |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140038998 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27.440.208,00 |
Föregående
Nästa