Han 3A RJ45 preLink plug insert
Artikel nr.: 20 82 002 0001
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han 3A RJ45 preLink plug insert
Artikel nr.: 20 82 002 0001
för att se priser och tillgänglighet.
0
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontaktdon |
---|---|
Serie | preLink® |
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han A® |
Element | Kontaktdon |
Specification | RJ45 |
Förbindningsmetod | preLink® IDC isoleringsskyddad förbindning |
---|---|
Kön | Hane |
Storlek | 3 A |
Skärmning | Skärmade |
Antal kontakter | 8 |
Överföringsegenskaper | Kat. 6A Klass EA upp till 500 MHz |
---|---|
Datahastighet | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Begränsande temperatur | -40 ... +85 °C |
Relativ luftfuktighet | 95 % Icke-kondenserande (drift) |
Matningscykler | ≥ 750 |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP20 |
Kabeldiameter | 5 ... 9 mm |
Vibrationshållfast | 5,72 m/s² enligt IEC 61373 kategori 1 klass B |
Stöthållfasthet | 5 g/30 ms, 5 stötar/axlar och riktning enligt IEC 61373 kategori 1 klass B |
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
Nickel |
Specifikationer | EN 45545-2 |
---|---|
Godkännanden | DNV GL |
PROFINET | Ja |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 36,2 g |
Ursprungsland | Lettland |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140224186 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27.440.205,00 |
Föregående
Nästa