Han 34HPR Hood Cover
Artikel nr.: 09 40 034 5405
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han 34HPR Hood Cover
Artikel nr.: 09 40 034 5405
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han® HPR EasyCon |
Tillbehörstyp | Dammskyddskåpa |
Tillbehörsbeskrivning | till kabelkåpor |
Snäpplåsning |
Storlek | 34 HPR |
---|
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
---|---|
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP54 |
Material (tätning) | NBR |
---|---|
Material (tillbehör) | Polykarbonat (PC) |
Färg (tillbehör) | RAL 7032 (stengrå) |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 110 g |
Ursprungsland | Kina |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140192379 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27.440.208,00 |
Föregående
Nästa