Han 34HPR Hood
Artikel nr.: 09 40 134 0601
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han 34HPR Hood
Artikel nr.: 09 40 134 0601
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han® HPR EasyCon |
Tillbehörstyp | Skyddskåpa |
Tillbehörsbeskrivning | till bärarkabelkåpor |
Storlek | 34 HPR |
---|---|
Låsningstyp | Skruvlåsning |
Åtdragningsmoment | 6 Nm Skyddskåpa |
---|---|
6 Nm Fästskruvar | |
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP65 |
IP68 | |
IP69 / IPX9K enligt ISO 20653 |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Aluminium pressgjuten |
---|---|
Korrosionsbeständig | |
Yta (kabelkåpa/chassihus) | Pulverbeläggning |
Färg (kabelkåpa/chassihus) | RAL 9005 (jetsvart) |
RoHS | överensstämmelse med undantag |
RoHS undantag | 6(a)/6(a)-I: Bly som ett legeringsämne i stål för maskinbearbetning och i galvaniserat stål innehållande upp till 0,35 volymprocent blyvikt/bly som legeringsämne i stål för maskinbearbetning innehållande upp till 0,35 volymprocent bly och i batch varmförzinkade stålkomponenter innehållande upp till 0,2 volymprocent bly |
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
Krav fastställt med risknivåer | R1 (HL 1-3) |
R7 (HL 1-3) |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 1.500 g |
Ursprungsland | Kina |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140192126 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27.440.208,00 |
Föregående
Nästa