Han 2Mod-Housing bulkhead mounted
Artikel nr.: 09 14 002 0301
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han 2Mod-Housing bulkhead mounted
Artikel nr.: 09 14 002 0301
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Hoods/Housings |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han-Modular® Twin |
Typ av kabelkåpa/chassihus | Bulkhead mounted housing |
Storlek | Modular Twin |
---|---|
Låsningstyp | Single locking lever |
Han-Easy Lock<sup>®</sup> | Yes |
Detaljer | Rated voltage ≤630 V |
Rated impulse voltage ≤6 kV | |
Pollution degree 3 | |
For a complete connector the specified voltage rating is the maximum level which can be achieved. In cases where the used module(s) do offer lower voltage ratings, then these lower ratings are valid. Higher voltage ratings in individual applications can be approved in coordination with HARTING. |
Avskalningslängd | 10 mm PE contact |
---|---|
Åtdragningsmoment | 1 Nm PE screw |
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
Anmärkning om begränsande temperaturen | For use as a connector according to IEC 61984. |
Matningscykler | ≥ 500 |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP65 |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Aluminium die-cast |
---|---|
Yta (kabelkåpa/chassihus) | Powder-coated |
Färg (kabelkåpa/chassihus) | RAL 7037 (dust grey) |
Material (tätning) | NBR |
Material (låsning) | Polycarbonate (PC) |
Stainless steel | |
Färg (låsning) | RAL 7037 (dust grey) |
Materialantändlighetsklass enligt UL 94 (låsbyglar) | V-0 |
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
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate | |
ECHA SCIP nummer | 2d63e3a4-7abb-4e67-bb13-55bff2df44a0 |
California Proposition 65 ämnen | Yes |
California Proposition 65 ämnen | Lead |
Nickel | |
Naphthalene | |
Brandskydd på järnvägsfordon | EN 45545-2 (2020-08) |
Krav fastställt med risknivåer | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Specifikationer | IEC 61984 |
---|---|
Godkännanden | CE |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 60 g |
Ursprungsland | Romania |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140019546 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27440202 Shell for industrial connectors |
Föregående
Nästa