Han 24EMC/B-HSE-M25 (HT)
Artikel nr.: 19 62 824 1521
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han 24EMC/B-HSE-M25 (HT)
Artikel nr.: 19 62 824 1521
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kabelkåpor/chassihus |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han® EMC/B |
Han® High Temp | |
Typ av kabelkåpa/chassihus | Kabelkåpa |
Typ | Låg konstruktion |
Storlek | 24 B |
---|---|
Version | Sidoingång |
Antal kabelgenomföringar | 1 |
Kabelingång | 1x M25 |
Låsningstyp | Dubbla låsbyglar |
Applikationsområde | Kabelkåpor/Chassihus för högre EMC-krav |
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
---|---|
-40 ... +200 °C Med Han® komponenter för höga temperaturer | |
Anmärkning om begränsande temperaturen | För användning som kontaktdon enligt IEC 61984. |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP65 |
IP66 | |
Typbehörighet enligt UL 50 / UL 50E | 4 |
12 |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Aluminium pressgjuten |
---|---|
Yta (kabelkåpa/chassihus) | Oöverdragen |
Färg (kabelkåpa/chassihus) | Omålad |
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
UL / CSA | |
---|---|
Godkännanden | CE |
DNV GL |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 237,6 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140133167 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27.440.202,00 |
Föregående
Nästa