Han 24E-Kraft paper cover for Han-Snap
Artikel nr.: 09 33 024 5401
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han 24E-Kraft paper cover for Han-Snap
Artikel nr.: 09 33 024 5401
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han-Snap® |
Tillbehörstyp | Skyddslock |
Tillbehörsbeskrivning | Termoplast |
Storlek | 24 B |
---|---|
Låsningstyp | Snäpplåsning |
Åtdragningsmoment | 0.8 Nm |
---|---|
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
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
Förpackningsmått | 2 |
---|---|
Nettovikt | 16,3 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140052307 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27.440.208,00 |
Föregående
Nästa