Han 24 HPR EasyCon Cover 3XM32
Artikel nr.: 19 40 024 9903
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han 24 HPR EasyCon Cover 3XM32
Artikel nr.: 19 40 024 9903
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kabelkåpor/chassihus |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han® HPR EasyCon |
Typ av kabelkåpa/chassihus | Installationsskydd |
Beskrivning av kabelkåpa/chassihus | till ytmonterade chassihus |
till kabelkåpor |
Storlek | 24 B |
---|---|
Antal kabelgenomföringar | 3 |
Kabelingång | 3x M32 |
Låsningstyp | Skruvlåsning |
Applikationsområde | Kabelkåpor/chassihus för tuffa utomhusmiljöer |
Åtdragningsmoment | 6 Nm Installationsskydd |
---|---|
6 Nm Distansbult | |
6 Nm Fästskruvar | |
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
Anmärkning om begränsande temperaturen | För användning som kontaktdon enligt IEC 61984. |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP65 |
IP68 | |
IP69 / IPX9K enligt ISO 20653 | |
Typbehörighet enligt UL 50 / UL 50E | 4 |
4X | |
12 |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Aluminium pressgjuten |
---|---|
Korrosionsbeständig | |
Yta (kabelkåpa/chassihus) | Pulverbeläggning |
Färg (kabelkåpa/chassihus) | RAL 9005 (jetsvart) |
Material (tätning) | NBR |
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
California Proposition 65 ämnen | Naftalen |
UL / CSA | |
---|---|
Godkännanden | DNV GL |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 233 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140130371 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27.440.208,00 |
Föregående
Nästa