Han 1Mod-M RJ45 module for patchcable
Artikel nr.: 09 14 001 4621
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han 1Mod-M RJ45 module for patchcable
Artikel nr.: 09 14 001 4621
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Vänligen använd inte denna produkt för nya DesignIns längre.
Du kan använda efterträdaren.
Detaljer om produkten
Kategori | Modules |
---|---|
Serie | Han-Modular® |
Modulinsatstyp | Han® RJ45 module |
Modulinsatsens mått | Single module |
Beskrivning av modulinsats | Single module |
for patch cable |
Kön | Male |
---|---|
Detaljer | Please order patch cable separately. |
Isoleringsmotstånd | >1010 Ω |
---|---|
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
Matningscykler | ≥ 500 |
Material (kontaktinsats) | Polycarbonate (PC) |
---|---|
Färg (kontaktinsats) | RAL 7032 (pebble grey) |
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
California Proposition 65 ämnen | Not contained |
Specifikationer | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
Godkännanden | DNV GL |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 7.24 g |
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140019423 |
ETIM | EC002312 |
eCl@ss | 27440207 Adapter for industrial connectors (module/contact insert) |
Föregående
Nästa