Module for HARTING RJ45 patch cables

Artikel nr.: 09 14 001 4623


Han® RJ45 modulinsats

Module for HARTING RJ45 patch cables

Artikel nr.: 09 14 001 4623

för att se priser och tillgänglighet.

0

Översikt över egenskaper

Han® RJ45 modulinsats Individuell modulinsats Individuell modulinsats Hane Polykarbonat (PC) RAL 7032 (stengrå)

Detaljer om produkten


Kategori Modules
Serie Han-Modular®
Modulinsatstyp Han® RJ45 module
Modulinsatsens mått Single module
Beskrivning av modulinsats Single module
Kön Male
Isoleringsmotstånd >1010 Ω
Matningscykler ≥ 500
Material (kontaktinsats) Polycarbonate (PC)
Färg (kontaktinsats) RAL 7032 (pebble grey)
Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
RoHS compliant
ELV status compliant
Kina RoHS e
REACH bilaga XVII ämnen Not contained
REACH BILAGA XIV ämnen Not contained
REACH SVHC ämnen Not contained
California Proposition 65 ämnen Not contained
Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08)
Krav fastställt med risknivåer R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specifikationer IEC 60664-1
IEC 61984
Godkännanden DNV GL
Förpackningsmått 2
Nettovikt 2 g
Ursprungsland Germany
Tariffnummer europeisk tull 85389099
GTIN 5713140019447
ETIM EC002312
eCl@ss 27440207 Adapter for industrial connectors (module/contact insert)
Föregående
Nästa