Han 1Mod-M RJ45 module for Plug
Artikel nr.: 09 14 001 4622
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han 1Mod-M RJ45 module for Plug
Artikel nr.: 09 14 001 4622
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Vänligen använd inte denna produkt för nya DesignIns längre.
Du kan använda efterträdaren.
Detaljer om produkten
Kategori | Modules |
---|---|
Serie | Han-Modular® |
Modulinsatstyp | Han® RJ45 module |
Modulinsatsens mått | Single module |
Kön | Male |
---|---|
Antal kontakter | 8 |
Detaljer | for data connectors |
Märkström | 1 A |
---|---|
Märkspänning | 50 V |
Nominell impulsspänning | 0.8 kV |
Föroreningsgrad | 3 |
Märkspänning enl. UL | 30 V |
Isoleringsmotstånd | >1010 Ω |
Begränsande temperatur | -40 ... +70 °C |
Matningscykler | ≥ 500 |
Material (kontaktinsats) | Polycarbonate (PC) |
---|---|
Färg (kontaktinsats) | RAL 7032 (pebble grey) |
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
California Proposition 65 ämnen | Not contained |
Brandskydd på järnvägsfordon | EN 45545-2 (2020-08) |
Krav fastställt med risknivåer | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Specifikationer | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
UL / CSA | |
Godkännanden | DNV GL |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 6 g |
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140019430 |
ETIM | EC002312 |
eCl@ss | 27440207 Adapter for industrial connectors (module/contact insert) |
Föregående
Nästa