Han 1A-lever metal
Artikel nr.: 09 10 000 5200
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han 1A-lever metal
Artikel nr.: 09 10 000 5200
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Serie | Han® 1A |
Tillbehörstyp | Låsspakar |
Tillbehörsbeskrivning | till Han® 1A kontaktinsatser med enkellåsbygel |
Antal upprepade låsningar | ≥ 100 |
---|
Material (tillbehör) | Rostfritt stål |
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
Krav fastställt med risknivåer | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
UL / CSA | |
---|---|
Kontakta din lokala HARTING representant för mer information. |
Förpackningsmått | 10 |
---|---|
Nettovikt | 4 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140162709 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27.440.392,00 |
Föregående
Nästa