Produktkategori:
Rektangulära kontaktdon
Tillbehör
Filter
Produkter 26
Relevance
Cable adapter, Size: 1 A, Top entry, 1x Integrated, Material (hood/housing): Polyamide (PA), RAL 9005 (jet black), Material (seal): TPE, Degree of protection: IP65
Han 1A-back shell 5,7-10mm
Artikel nr.: 09 10 000 0400
Locking levers, for Han® 1A inserts with single locking lever
Han 1A-lever metal
Artikel nr.: 09 10 000 5200
Mounting frames, for wall mounting
Han 1A-fixing plate
Artikel nr.: 09 10 000 9908
Single wire seal, Silicone, for 6 contacts
Han 1A-single wire sealing-06-c
Artikel nr.: 09 10 006 9900
Bulkhead mounted housing, Straight, Size: 1 A, Material (hood/housing): Polyamide (PA), RAL 9005 (jet black), Material (seal): TPE, Degree of protection: IP65
Han 1A-HBM
Artikel nr.: 09 10 000 0300
Single wire seal, Silicone, for 4 contacts
Han 1A-single wire sealing-04-c
Artikel nr.: 09 10 004 9901
Bulkhead mounted housing, Angled, Size: 1 A, Material (hood/housing): Polyamide (PA), RAL 9005 (jet black), Material (seal): TPE, Degree of protection: IP65
Han 1A-base angled
Artikel nr.: 09 10 000 0800
Strain relief, Cable tie is included within the delivery
Han 1A-strain relief
Artikel nr.: 09 10 000 5300
Single wire seal, Silicone, for 4 contacts
Han 1A-single wire sealing-04-s
Artikel nr.: 09 10 004 9900
Single wire seal, Silicone, for 12 contacts
Han 1A-single wire sealing-12-c
Artikel nr.: 09 10 012 9900
Coding element, Polyamide (PA), Yellow, 10 pieces per frame
Han 1A-coding clip yellow
Artikel nr.: 09 10 000 9904
Coding element, Polyamide (PA), Red, 10 pieces per frame
Han 1A-coding clip red
Artikel nr.: 09 10 000 9901
Dummy plugs, for single wire seal for a partial assembly
Han 1A-sealing plug
Artikel nr.: 09 10 000 9909
Coding element, Polyamide (PA), Blue, 10 pieces per frame
Han 1A-coding clip blue
Artikel nr.: 09 10 000 9902
Protection cover, for male inserts, 09 10 003 320X, 09 10 003 300X, 09 10 005 300X, 1 A, Degree of protection: IP65
Han 1A-CP-Lever/Latch-male insert-V1
Artikel nr.: 09 10 000 5401
Protection cover, for female inserts, 09 10 003 330X, 09 10 003 310X, 09 10 005 310X, 1 A, Degree of protection: IP65
Han 1A-CP-Lever/Latch-female insert-V1
Artikel nr.: 09 10 000 5501
Coding element, Polyamide (PA), Green, 10 pieces per frame
Han 1A-coding clip green
Artikel nr.: 09 10 000 9903
Coding element, Polyamide (PA), Violet, 10 pieces per frame
Han 1A-coding clip violet
Artikel nr.: 09 10 000 9905
Adapter
Han 1A-Din rail adapter
Artikel nr.: 09 10 000 9912
Protection cover, for female inserts, 09 10 012 310X, 1 A, Degree of protection: IP65
Han 1A-CP-Lever/Latch-female insert-V0
Artikel nr.: 09 10 000 5500
Protection cover, for female inserts, 09 10 004 310X, 09 10 008 310X, 09 10 003 270X, 09 10 003 270X, 1 A, Degree of protection: IP65
Han 1A-CP-Lever/Latch-female insert-V2
Artikel nr.: 09 10 000 5502
Protection cover, for male inserts, 09 10 004 300X, 09 10 008 300X, 09 10 002 260X, 1 A, Degree of protection: IP65
Han 1A-CP-Lever/Latch-male insert-V2
Artikel nr.: 09 10 000 5402
Protection cover, for male inserts, 09 10 012 300X, 1 A, Degree of protection: IP65
Han 1A-CP-Lever/Latch-male insert-V0
Artikel nr.: 09 10 000 5400
Adapter
Han 1A-Din rail adapter
Artikel nr.: 09 10 000 9911
Nylon cord
Set 10x Nylon cord w. cable eye 3-1
Artikel nr.: 09 10 000 9959
Mounting frames
Han 1A-fixing plate M6
Artikel nr.: 09 10 000 9913
26 (av 26)