Han 1A-fixing plate
Artikel nr.: 09 10 000 9908
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han 1A-fixing plate
Artikel nr.: 09 10 000 9908
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Serie | Han® 1A |
Tillbehörstyp | Installationsramar |
Tillbehörsbeskrivning | för vägginstallation |
Detaljer | Använd 2x fästskruvar M3 |
---|
Åtdragningsmoment | 0,3 Nm Skruvar M3 |
---|
Material (tillbehör) | Polyamid (PA) |
---|---|
Färg (tillbehör) | Svart |
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
Krav fastställt med risknivåer | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Specifikationer | EN 45545-2 Brandskydd på järnvägsfordon |
---|---|
IEC 61373 Kategori 1 klass B | |
UL / CSA | |
Kontakta din lokala HARTING representant för mer information. |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 8,4 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140193628 |
ETIM | EC002310 |
eCl@ss | 27.440.210,00 |
Föregående
Nästa