Han 1A-base angled
Artikel nr.: 09 10 000 0800
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han 1A-base angled
Artikel nr.: 09 10 000 0800
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kabelkåpor/chassihus |
---|---|
Serie | Han® 1A |
Typ av kabelkåpa/chassihus | Vägginstallerat chassihus |
Beskrivning av kabelkåpa/chassihus | Vinklad |
Storlek | 1 A |
---|---|
Detaljer | Använd 2x fästskruvar M3 |
Åtdragningsmoment | 0,3 Nm Skruvar M3 |
---|---|
Begränsande temperatur | -30 ... +90 °C |
Anmärkning om begränsande temperaturen | För användning som kontaktdon enligt IEC 61984. |
Antal upprepade låsningar | < 10 |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP65 |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Polyamid (PA) |
---|---|
Färg (kabelkåpa/chassihus) | RAL 9005 (jetsvart) |
Material (tätning) | TPE |
Färg (tätning) | Gul |
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
Krav fastställt med risknivåer | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Specifikationer | EN 45545-2 Brandskydd på järnvägsfordon |
---|---|
IEC 61373 Kategori 1 klass B | |
UL / CSA | |
Kontakta din lokala HARTING representant för mer information. | |
Godkännanden | CE |
DNV GL |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 11 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140164130 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27.440.202,00 |
Föregående
Nästa