Han 1A-DIN rail adapter w. strain relief

Artikel nr.: 09 10 000 9911


Ny
NyAdapter

Han 1A-DIN rail adapter w. strain relief

Artikel nr.: 09 10 000 9911

för att se priser och tillgänglighet.

0

Översikt över egenskaper

Adapter för installation på DIN-skenor, Med dragavlastning

Detaljer om produkten


Kategori Tillbehör
Serie Han® 1A
Tillbehörstyp Adapter
Tillbehörsbeskrivning för installation på DIN-skenor
Med dragavlastning
Detaljer En Han® 1A konfiguration som endast består av kontaktinatser (med eller utan adapter 09 10 000 9911/09 10 000 9912) är ett friliggande kontaktdon enligt IEC 61984. I detta fall måste skyddet mot elektrisk chock tillhandahållas av användarens installationsmetoder.
Material (tillbehör) Polyamid (PA)
Färg (tillbehör) Svart
Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
RoHS överensstämmelse
ELV status överensstämmelse
Kina RoHS e
REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
REACH SVHC ämnen Innehåller ej
California Proposition 65 ämnen Innehåller ej
Förpackningsmått 10
Ursprungsland Rumänien
Tariffnummer europeisk tull 85389099
GTIN 5713140190740
ETIM EC002310
eCl@ss 27.440.210,00
Föregående
Nästa