Han 1A-CP-Lever/Latch-male insert-V0
Artikel nr.: 09 10 000 5400
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han 1A-CP-Lever/Latch-male insert-V0
Artikel nr.: 09 10 000 5400
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Serie | Han® 1A |
Tillbehörstyp | Skyddskåpa |
Tillbehörsbeskrivning | till haninsatser |
09 10 012 300X |
Begränsande temperatur | -30 ... +90 °C |
---|---|
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP65 |
Material (skydd) | Polyamid (PA) |
---|---|
Färg (tillbehör) | RAL 9005 (jetsvart) |
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
Förpackningsmått | 10 |
---|---|
Ursprungsland | Rumänien |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140191815 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27.440.208,00 |
Föregående
Nästa