Han 16EMC/B-HSE-HC-fDL-M40
Artikel nr.: 19 62 816 0523
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han 16EMC/B-HSE-HC-fDL-M40
Artikel nr.: 19 62 816 0523
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Hoods/Housings |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han® EMC/B |
Han® High Temp | |
Typ av kabelkåpa/chassihus | Hood |
Beskrivning av kabelkåpa/chassihus | Special type |
Typ | High construction |
Storlek | 16 B |
---|---|
Version | Side entry |
Kabelingång | 1x M40 |
Låsningstyp | Double locking lever |
Applikationsområde | Hoods/Housings for higher EMC requirements |
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
---|---|
-40 ... +200 °C With Han® High Temp components | |
Anmärkning om begränsande temperaturen | For use as a connector according to IEC 61984. |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP65 |
IP66 | |
Typbehörighet enligt UL 50 / UL 50E | 4 |
12 |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Aluminium die-cast |
---|---|
Yta (kabelkåpa/chassihus) | Uncoated |
Färg (kabelkåpa/chassihus) | Unpainted |
UL / CSA | |
---|---|
Godkännanden | CE |
DNV GL |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 1 g |
Ursprungsland | China |
GTIN | 5713140436329 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27440202 Shell for industrial connectors |
Föregående
Nästa