Han 16B-HMC-gg-R-M32
Artikel nr.: 19 30 216 0447
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han 16B-HMC-gg-R-M32
Artikel nr.: 19 30 216 0447
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Hoods/Housings |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han® HMC |
Typ av kabelkåpa/chassihus | Hood |
Typ | High construction |
Storlek | 16 B |
---|---|
Version | Top entry |
Kabelingång | 1x M32 |
Låsningstyp | Single locking lever |
Applikationsområde | Special hoods and housings for high mating cycles |
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
---|---|
Anmärkning om begränsande temperaturen | For use as a connector according to IEC 61984. |
Matningscykler med andra HMC-komponenter | ≥ 10,000 |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP65 |
Typbehörighet enligt UL 50 / UL 50E | 4 |
4X | |
12 |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Aluminium die-cast |
---|---|
Yta (kabelkåpa/chassihus) | Powder-coated |
Färg (kabelkåpa/chassihus) | RAL 7037 (dust grey) |
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
California Proposition 65 ämnen | Nickel |
Brandskydd på järnvägsfordon | EN 45545-2 (2020-08) |
Krav fastställt med risknivåer | R1 (HL 1-3) |
R7 (HL 1-3) |
Godkännanden | DNV GL |
---|
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 222.9 g |
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140127685 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27440202 Shell for industrial connectors |
Föregående
Nästa