Han 10B dust protection cap
Artikel nr.: 09 30 010 5406
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han 10B dust protection cap
Artikel nr.: 09 30 010 5406
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han® B |
Tillbehörstyp | Dammskyddskåpa |
Tillbehörsbeskrivning | till chassihus |
Storlek | 10 B |
---|
Material (tillbehör) | Termoplast |
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
California Proposition 65 ämnen | Naftalen |
Förpackningsmått | 10 |
---|---|
Nettovikt | 6,7 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140045286 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27.440.208,00 |
Föregående
Nästa