Han 10A Kunststoff-Abdeckkappe
Artikel nr.: 09 20 010 5410
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han 10A Kunststoff-Abdeckkappe
Artikel nr.: 09 20 010 5410
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han A® |
Tillbehörstyp | Skyddskåpa |
Tillbehörsbeskrivning | till lagerplint |
Storlek | 10 A |
---|---|
Låsningstyp | Individuell låsbygel |
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
---|---|
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP65 |
Material (tillbehör) | Termoplast |
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
California Proposition 65 ämnen | Nickel |
Naftalen |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 18,3 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140039537 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27.440.208,00 |
Föregående
Nästa