HYLSDON GDS A-C FÖR CRIMPNI
Artikel nr.: 09 03 096 3214
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
HYLSDON GDS A-C FÖR CRIMPNI
Artikel nr.: 09 03 096 3214
för att se priser och tillgänglighet.
0
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontaktdon |
---|---|
Serie | DIN 41612 |
Identifiering | Typ C |
Element | Honkontakdon |
Förbindningsmetod | Krimpterminering |
---|---|
Förbindningstyp | PCB till kabel |
Antal kontakter | 96 |
Kodning | Kodning med kontaktförluster |
Kretskortsfixering | Med fästfläns |
Detaljer | Beställ krimpkontakter separat. |
Kontaktrader | 3 |
---|---|
Kontaktdelning (förbindningssida) | 2,54 mm |
Kontaktdelning (hopkopplade sidan) | 2,54 mm |
Märkström | Märkström uppmätt vid 20 °C, se reduktionskurvan för mer information |
Fritt avstånd | ≥ 1,2 mm |
Krypavstånd | ≥ 1,2 mm |
Isoleringsmotstånd | >1012 Ω |
Kontaktmotstånd | ≤ 20 mΩ |
Begränsande temperatur | -55 ... +125 °C |
Isättningskraft | ≤ 90 N |
Urtagningskraft | ≤ 60 N |
Testspänning U<sub>r.m.s.</sub> | 1 kV (kontakt-kontakt) |
1,55 kV (kontakt-jord) | |
Isoleringsgrupp | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
Hot plugging | No |
Material (kontaktinsats) | Termoplast, glasfiberfylld |
---|---|
Färg (kontaktinsats) | RAL 7032 (stengrå) |
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
California Proposition 65 ämnen | Antimontrioxid |
Brandskydd på järnvägsfordon | EN 45545-2 (2020-08) |
Krav fastställt med risknivåer | R26 |
Specifikationer | IEC 60603-2 |
---|---|
UL / CSA | |
Järnvägsklassificering | F1/I2 enl. NFF 16-101/102 |
Förpackningsmått | 150 |
---|---|
Nettovikt | 14,75 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140004535 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27.460.201,00 |
Föregående
Nästa