HM-POWER FEDERLEISTE 4 POL. EINPR.
Artikel nr.: 17 66 004 2201
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
HM-POWER FEDERLEISTE 4 POL. EINPR.
Artikel nr.: 17 66 004 2201
för att se priser och tillgänglighet.
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontaktdon |
---|---|
Serie | har-bus® HM |
Identifiering | Power |
Element | Honkontakdon |
Kontaktbeskrivning | Rak |
Förbindningsmetod | Inpressningsterminering |
---|---|
Förbindningstyp | Moderkort till dotterkort |
Antal kontakter | 4 |
Leveransomfattning | Rör |
Kontaktrader | 1 |
---|---|
Kontaktdelning (förbindningssida) | 3 mm |
Kontaktdelning (hopkopplade sidan) | 3 mm |
Märkström | 20 A |
Fritt avstånd | > 2,3 mm |
Krypavstånd | > 2,3 mm |
Isoleringsmotstånd | >109 Ω |
Kontaktmotstånd | < 1 mΩ |
Begränsande temperatur | -55 ... +125 °C |
Isättningskraft | ≤ 16 N |
Urtagningskraft | ≥ 2 N |
Prestandanivå | 2 |
Testspänning U<sub>r.m.s.</sub> | 1.5 kV |
Material (kontaktinsats) | Termoplast, glasfiberfylld |
---|---|
Färg (kontaktinsats) | Beige |
Material (kontakter) | Kopparlegering |
Yta (kontakter) | Ädelmetall över Ni Kopplingssida |
Ni Förbindningssida | |
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
California Proposition 65 ämnen | Antimontrioxid |
Nickel | |
Brandskydd på järnvägsfordon | EN 45545-2 (2020-08) |
Krav fastställt med risknivåer | R26 |
Förpackningsmått | 40 |
---|---|
Nettovikt | 3,99 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140122307 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27.460.201,00 |
Föregående
Nästa