HAR-LINK 10P HYLSDON FÖR KR
Artikel nr.: 27 21 121 8000
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
HAR-LINK 10P HYLSDON FÖR KR
Artikel nr.: 27 21 121 8000
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontaktdon |
---|---|
Serie | har-link® |
Element | Honkontakdon |
Specification | Vinklad |
Förbindningsmetod | Våglödningsförbindning |
---|---|
Antal kontakter | 10 |
Kontaktrader | 2 |
---|---|
Kontaktdelning (förbindningssida) | 2 mm |
Kontaktdelning (hopkopplade sidan) | 2 mm |
Märkström | 1,5 A |
Isoleringsmotstånd | >1010 Ω |
Kontaktmotstånd | ≤ 35 mΩ |
Begränsande temperatur | -55 ... +125 °C |
Isättningskraft | ≤ 10 N |
Urtagningskraft | ≥ 2 N |
Prestandanivå | 2 |
Matningscykler | ≥ 250 |
Testspänning U<sub>r.m.s.</sub> | 0.75 kV |
Material (kontaktinsats) | Högtemperaturs plastmaterial |
---|---|
Färg (kontaktinsats) | Beige |
Material (kontakter) | Kopparlegering |
Yta (kontakter) | Au över Ni Kopplingssida |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Nickel silver |
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
Naftalen |
Förpackningsmått | 100 |
---|---|
Nettovikt | 4 g |
Ursprungsland | Schweiz |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140148949 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27.440.205,00 |
Föregående
Nästa