HAR-BUS64 TRAN.CON. Fk0,8 AFS1
Artikel nr.: 02 04 160 1101
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
HAR-BUS64 TRAN.CON. Fk0,8 AFS1
Artikel nr.: 02 04 160 1101
för att se priser och tillgänglighet.
0
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontaktdon |
---|---|
Serie | har-bus® 64 |
Element | Honkontakdon |
Kontaktbeskrivning | Vinklad |
Förbindningsmetod | Våglödningsförbindning |
---|---|
Förbindningstyp | Moderkort till dotterkort |
Antal kontakter | 160 |
Kontaktkonfiguration | Rader z, a, b, c, och d, positioner 1, 2, ... , 31, 32 |
Kretskortsfixering | Med fästfläns |
Kontaktrader | 5 |
---|---|
Kontaktdelning (förbindningssida) | 2,54 mm |
Kontaktdelning (hopkopplade sidan) | 2,54 mm |
Märkström | 1 A |
Märkström | Märkström uppmätt vid 20 °C, se reduktionskurvan för mer information |
Fritt avstånd | 0,6 mm mellan 2 rader (a, b, c) |
0,6 mm mellan 2 rader (z, d) | |
0,8 mm mellan 2 kontakter i en rad (a, b, c) | |
0,8 mm mellan 2 kontakter i en rad (z, d) | |
Krypavstånd | 0,6 mm mellan 2 rader (a, b, c) |
0,6 mm mellan 2 rader (z, d) | |
0,8 mm mellan 2 kontakter i en rad (a, b, c) | |
0,8 mm mellan 2 kontakter i en rad (z, d) | |
Isoleringsmotstånd | >1010 Ω |
Kontaktmotstånd | ≤20 mΩ till rader a, b, c |
≤30 mΩ till rader z, d | |
Begränsande temperatur | -55 ... +125 °C |
Isättningskraft | ≤ 160 N |
Urtagningskraft | ≤ 120 N |
Prestandanivå | 1 |
enligt IEC 61076-4-113 | |
Matningscykler | ≥ 500 |
Testspänning U<sub>r.m.s.</sub> | 1 kV |
Isoleringsgrupp | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
Hot plugging | No |
Material (kontaktinsats) | Flytkristallpolymer (LCP) |
---|---|
Färg (kontaktinsats) | Vit |
Material (kontakter) | Kopparlegering |
Yta (kontakter) | Ädelmetall över Ni Kopplingssida |
Sn över Ni Förbindningssida | |
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
California Proposition 65 ämnen | Antimontrioxid |
Nickel | |
Brandskydd på järnvägsfordon | EN 45545-2 (2020-08) |
Krav fastställt med risknivåer | R26 |
Specifikationer | IEC 61076-4-113 (komplementär) |
---|---|
UL / CSA | |
Järnvägsklassificering | F4/I3 enl. NFF 16-101/102 |
Förpackningsmått | 20 |
---|---|
Nettovikt | 1 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140000322 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27.460.201,00 |
Föregående
Nästa