Gerätebuchse M12-A-kod.IP20
Artikel nr.: 21 03 321 6510
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Gerätebuchse M12-A-kod.IP20
Artikel nr.: 21 03 321 6510
för att se priser och tillgänglighet.
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontaktdon |
---|---|
Serie | Circulära kontaktdon M12 |
Element | PCB-adapter |
Specification | Rak |
för installation bakifrån |
Förbindningsmetod | Genomlödningsteknik (THR) |
---|---|
Kön | Hona |
Skärmning | Skärmade |
Antal kontakter | 5 |
Kodning | A-kodning |
Låsningstyp | Skruvlåsning |
Märkström | 4 A |
---|---|
Märkspänning | 60 V |
Nominell impulsspänning | 1,5 kV |
Föroreningsgrad | 3 |
Överspänningskategori | III |
Isoleringsmotstånd | >108 Ω |
Kontaktmotstånd | ≤ 10 mΩ |
Åtdragningsmoment | 2 Nm Låsmutter |
Begränsande temperatur | -40 ... +85 °C |
Matningscykler | ≥ 100 |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP20 |
Isoleringsgrupp | I (600 ≤ CTI) |
Material (kontaktinsats) | Polyamid (PA) |
---|---|
Material (kontakter) | Kopparlegering |
Yta (kontakter) | Au över Ni Kopplingssida |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Zink, pressgjuten |
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
ECHA SCIP nummer | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
California Proposition 65 ämnen | Ja |
California Proposition 65 ämnen | Bly |
Nickel | |
Brandskydd på järnvägsfordon | EN 45545-2 (2020-08) |
Krav fastställt med risknivåer | R26 |
Specifikationer | IEC 61076-2-101 |
---|
Förpackningsmått | 10 |
---|---|
Nettovikt | 19,1 g |
Ursprungsland | Rumänien |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140137851 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27.460.201,00 |
Föregående
Nästa