Fixing flange for Aida Coupling PP RJ45
Artikel nr.: 61 04 600 0182 02
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Fixing flange for Aida Coupling PP RJ45
Artikel nr.: 61 04 600 0182 02
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Serie | Han® PushPull (V14) |
Tillbehörstyp | Distansfästkonsol |
Leveransomfattning | Insexskruv M3x8 medpackad separat |
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
PROFINET | Ja |
---|
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 15 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140235625 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27.440.292,00 |
Föregående
Nästa