Female straight kit connector (A=30,45)
Artikel nr.: 02 52 000 0004
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Female straight kit connector (A=30,45)
Artikel nr.: 02 52 000 0004
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontaktdon |
---|---|
Serie | har-modular® |
Element | Honkontakdon |
Specification | Förinstallerat kontaktdon |
Kontaktbeskrivning | Rak |
Installerade modulinsatser | 2x 02529000001 https://b2b.harting.com/02529000001 |
---|---|
2x 02529010451 https://b2b.harting.com/02529010451 | |
2x 09030006225 https://b2b.harting.com/09030006225 | |
Längd | 30,45 mm |
Förbindningsmetod | Genomlödningsteknik (THR) |
Våglödningsförbindning | |
Förbindningstyp | Moderkort till dotterkort |
Mezzanin |
Isoleringsmotstånd | >1011 Ω |
---|---|
Begränsande temperatur | -55 ... +125 °C (under ytmonteringslödning max. +240 °C under 15 s) |
Prestandanivå | 1 |
enligt IEC 60603-2 | |
Matningscykler | ≥ 500 |
Isoleringsgrupp | I (600 ≤ CTI) |
Hot plugging | No |
Fuktkänslighetsnivå (Moisture Sensitivity Level,MSL) | 1 enligt ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D |
Material | Polyamid (PA) |
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
Krav fastställt med risknivåer | R26 |
UL / CSA | |
---|---|
Järnvägsklassificering | F1/I2 enl. NFF 16-101/102 |
Förpackningsmått | 320 |
---|---|
Nettovikt | 8,455 g |
Ursprungsland | Rumänien |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140198050 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27.460.201,00 |
Föregående
Nästa