FORJ, MM 62,5 ST-ST
Artikel nr.: 33 99 050 0000 005
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
FORJ, MM 62,5 ST-ST
Artikel nr.: 33 99 050 0000 005
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Tillbehörstyp | Fiberoptisk roterskarv |
---|---|
Tillbehörsbeskrivning | till ST/BFOC kontaktdon |
fiber typ 62,5/125 µm |
Begränsande temperatur | -40 ... +75 °C |
---|---|
Insättningsförlust | ≤1 dB typiskt |
1,5 dB max. | |
≤1 dB ändring av dämpning @ 30 rotationer/min | |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP66 |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Rostfritt stål |
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
Nettovikt | 23 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85367000 |
GTIN | 5713140274044 |
eCl@ss | 90.909.090,00 |
Föregående
Nästa