FO-EB-Assy 4Ch, 50µm OM3 YE Ø5.5, 500m
Artikel nr.: 33 04 211 5000 002
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
FO-EB-Assy 4Ch, 50µm OM3 YE Ø5.5, 500m
Artikel nr.: 33 04 211 5000 002
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Systemkablage |
---|---|
Serie | Expanded beam |
Element | Kabelinstallationer |
Specification | Förinstallerad på båda sidor |
Kontaktdon 1 | Expanded beam |
Kontaktdon 2 | Expanded beam |
Kabeltyp | FO-kabel |
Kabelbeskrivning | Multimode |
Kabellängd | 500 m |
---|---|
Antal fiber | 4 |
Fiber typ | 4G50/125 OM3 |
Begränsande temperatur | -40 ... +85 °C |
---|---|
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP68 |
Kabeldiameter | 5.5 mm |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Aluminium |
---|---|
Färg (kabelkåpa/chassihus) | RAL 1021 (rapsgul) |
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
Nettovikt | 14.300 g |
Ursprungsland | Lettland |
Tariffnummer europeisk tull | 85447000 |
GTIN | 5713140258839 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27.060.390,00 |
Föregående
Nästa