FO CABLE ASSY-1M-2xSCRJ MM POF
Artikel nr.: 33 02 211 0010 001
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
FO CABLE ASSY-1M-2xSCRJ MM POF
Artikel nr.: 33 02 211 0010 001
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Type of cable | FO Cable,2-chanel,2P980/1000,ø8mm,green Show details |
---|---|
Connector 1 | SCRJ POF IP20 Plug Crimp Show details |
Connector 2 | SCRJ POF IP20 Plug Crimp Show details |
Kategori | Systemkablage |
---|---|
Element | Kabelinstallationer |
Specification | Förinstallerad på båda sidor |
Kontaktdon 1 | SCRJ duplex POF |
Kontaktdon 2 | SCRJ duplex POF |
Kabeltyp | FO-kabel |
Kabelbeskrivning | Multimode |
Kabellängd | 1 m |
---|---|
Ledarstruktur | 980 / 1000 µm |
Kabeldiameter | 8 mm |
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
California Proposition 65 ämnen | Antimontrioxid |
Bly | |
Nickel |
PROFINET | Ja |
---|
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 70 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85444290 |
GTIN | 5713140150065 |
eCl@ss | 27.061.003,00 |
Föregående
Nästa