FO CABLE ASSY-10M-2xHAN3A-2xLC DUPL SM
Artikel nr.: 33 54 211 0100 001
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
FO CABLE ASSY-10M-2xHAN3A-2xLC DUPL SM
Artikel nr.: 33 54 211 0100 001
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Type of cable | FO Cable,MM, 4-chanel,4G50,FRNC,ø8,2 Show details |
---|---|
Connector 1 | Set Han3A M plug 2x LC duplex SM GOF Show details |
Connector 2 | Set Han3A M plug 2x LC duplex SM GOF Show details |
Kategori | Systemkablage |
---|---|
Element | Kabelinstallationer |
Specification | Förinstallerad på båda sidor |
Kontaktdon 1 | Han® 3 A Metall |
2x LC duplex | |
Kontaktdon 2 | Han® 3 A Metall |
2x LC duplex | |
Kabeltyp | FO-kabel |
Kabelbeskrivning | Singlemode |
Kabellängd | 10 m |
---|---|
Ledarstruktur | 9 / 125 µm |
Kabeldiameter | 9.5 mm |
---|
RoHS | överensstämmelse med undantag |
---|---|
RoHS undantag | 6(b)/6(b)-II: Bly som ett legeringsämne i aluminium innehållande upp till 0,4 volymprocent blyvikt/bly som ett legeringsämne i aluminium för maskinbearbetning med en blyandel på upp till 0,4 volymprocent |
6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly | |
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
California Proposition 65 ämnen | Antimontrioxid |
Bly | |
Nickel | |
Naftalen |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 1.036 g |
Ursprungsland | Tjeckien |
Tariffnummer europeisk tull | 85444290 |
GTIN | 5713140150980 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27.060.390,00 |
Föregående
Nästa