FO CA PP2-SCdx, 50µ, OM3, PUR, 5m
Artikel nr.: 33 61 431 0050 005
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
FO CA PP2-SCdx, 50µ, OM3, PUR, 5m
Artikel nr.: 33 61 431 0050 005
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Systemkablage |
---|---|
Serie | HARTING PushPull (V4) |
Identifiering | Industrial Fibre Optic |
Element | Kabelinstallationer |
Specification | Förinstallerad på båda sidor |
Kontaktdon 1 | HARTING PushPull (V4) |
Kontaktdon 2 | SC duplex |
Kabeltyp | FO-kabel |
Kabelbeskrivning | Multimode |
Övergjuten |
Kabellängd | 5 m |
---|---|
Ledarstruktur | 50 / 125 µm |
Begränsande temperatur | -40 ... +85 °C |
---|---|
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP68 |
Kabeldiameter | 6.5 mm |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Termoplast |
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
Specifikationer | IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4) |
---|
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 79 g |
Ursprungsland | Tjeckien |
Tariffnummer europeisk tull | 85444290 |
GTIN | 5713140272026 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27.060.390,00 |
Föregående
Nästa