FO CA 2xST-2xST 2G50/125 OM3, 2.0m
Artikel nr.: 33 01 241 0020 007
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
FO CA 2xST-2xST 2G50/125 OM3, 2.0m
Artikel nr.: 33 01 241 0020 007
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
Kontaktdon 1 | ST duplex |
Kontaktdon 2 | ST duplex |
Kabeltyp | FO-kabel |
Kabelbeskrivning | Multimode |
Kabellängd | 2 m |
---|---|
Antal fiber | 2 |
Fiber typ | 2G50/125 OM3 |
Kabeldiameter | 5.17 mm |
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
REACH SVHC ämnen | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol |
ECHA SCIP nummer | 8a5c37c3-d5dc-469f-b994-a066c654819f |
California Proposition 65 ämnen | Innehåller ej |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 55 g |
Ursprungsland | Lettland |
Tariffnummer europeisk tull | 85444993 |
GTIN | 5713140249486 |
eCl@ss | 27.061.003,00 |
Föregående
Nästa