DSUB SV FE SSDP ANG-US 09P AUS4
Artikel nr.: 09 68 153 5613
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
DSUB SV FE SSDP ANG-US 09P AUS4
Artikel nr.: 09 68 153 5613
för att se priser och tillgänglighet.
0
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontaktdon |
---|---|
Serie | D-Sub |
Identifiering | Standard |
Element | Kontaktdon |
Specification | U.S. Footprint |
Kontaktbeskrivning | Pressade |
Vinklad |
Förbindningsmetod | Våglödningsförbindning |
---|---|
Kön | Hona |
Storlek | D-Sub 1 |
Förbindningstyp | Moderkort till dotterkort |
Antal kontakter | 9 |
fler kontakter | Med jordstift |
Förbindningslängd | 3,2 mm |
Kretskortsfixering | Med kortlås |
Låsningstyp | Fästfläns med monterat skruvlås 4-40 UNC |
Avstånd mellan rader | 2,84 mm |
---|---|
Kontaktdelning (förbindningssida) | 2,77 mm |
Märkström | 6,5 A |
Fritt avstånd | ≥ 1 mm |
Krypavstånd | ≥ 1 mm |
Isoleringsmotstånd | >1010 Ω |
Kontaktmotstånd | ≤ 10 mΩ |
Åtdragningsmoment | ≤0,4 Nm Låsskruv |
Begränsande temperatur | -55 ... +125 °C |
Isättningskraft | ≤ 30 N |
Urtagningskraft | ≥ 3,3 N |
≤ 20 N | |
Prestandanivå | NM 30 (S4) |
1 | |
Matningscykler | ≥ 500 |
Testspänning U<sub>r.m.s.</sub> | 1 kV |
Isoleringsgrupp | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
Kretskortstjocklek | ≥1.6 mm |
Installationshöjd | 6,3 mm |
Hot plugging | No |
Material (kontaktinsats) | Termoplast, glasfiberfylld (PBTP) |
---|---|
Skal: pläterat stål | |
Färg (kontaktinsats) | Svart |
Material (kontakter) | Kopparlegering |
Yta (kontakter) | Ädelmetall över Ni |
Skikttjocklek | ≥ 0,76 µm |
Skikttjocklek | ≥ 30 µinch |
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
ECHA SCIP nummer | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 |
California Proposition 65 ämnen | Ja |
California Proposition 65 ämnen | Antimontrioxid |
Bly | |
Nickel | |
Brandskydd på järnvägsfordon | EN 45545-2 (2020-08) |
Krav fastställt med risknivåer | R26 |
Specifikationer | DIN 41652 |
---|---|
UL / CSA |
Förpackningsmått | 50 |
---|---|
Nettovikt | 9 g |
Ursprungsland | Kina |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140095533 |
ETIM | EC001136 |
eCl@ss | 27.440.214,00 |
Föregående
Nästa