DSUB HD FE RA 78P S4 4-40 NUT AND B-LOCK
Artikel nr.: 09 56 552 5612
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
DSUB HD FE RA 78P S4 4-40 NUT AND B-LOCK
Artikel nr.: 09 56 552 5612
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontaktdon |
---|---|
Serie | D-Sub |
Identifiering | High Density |
Element | Kontaktdon |
Kontaktbeskrivning | Pressade |
Vinklad |
Förbindningsmetod | Våglödningsförbindning |
---|---|
Kön | Hona |
Storlek | D-Sub 5 |
Antal kontakter | 78 |
Kretskortsfixering | Med kortlås |
Låsningstyp | Fästfläns med gänga 4-40 UNC |
Avstånd mellan rader | 1,98 mm |
---|---|
Kontaktdelning (förbindningssida) | 2,41 mm |
Märkström | 2 A |
Fritt avstånd | ≥ 1 mm |
Krypavstånd | ≥ 1 mm |
Isoleringsmotstånd | > 5 x 109 Ω |
Kontaktmotstånd | < 25 mΩ |
Åtdragningsmoment | ≤0,6 Nm Honskruvlås |
Begränsande temperatur | -40 ... +85 °C |
Prestandanivå | NM 30 (S4) |
1 | |
Matningscykler | ≥ 500 |
Testspänning U<sub>r.m.s.</sub> | 1 kV |
Isoleringsgrupp | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
Kretskortstjocklek | 1.6 mm |
Installationshöjd | 7,6 mm |
Hot plugging | No |
Material (kontaktinsats) | Termoplast, glasfiberfylld (PBTP) |
---|---|
Skal: stål, nickelpläterad | |
Färg (kontaktinsats) | Svart |
Material (kontakter) | Kopparlegering |
Yta (kontakter) | Ädelmetall över Ni Kopplingssida |
Sn över Ni Förbindningssida | |
Skikttjocklek | ≥ 0,76 µm |
Skikttjocklek | ≥ 30 µinch |
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
ECHA SCIP nummer | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 |
California Proposition 65 ämnen | Ja |
California Proposition 65 ämnen | Bly |
Brandskydd på järnvägsfordon | EN 45545-2 (2020-08) |
Krav fastställt med risknivåer | R26 |
Specifikationer | DIN 41652 |
---|
Förpackningsmått | 50 |
---|---|
Nettovikt | 27,96 g |
Ursprungsland | Kina |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140072343 |
ETIM | EC001136 |
eCl@ss | 27.440.214,00 |
Föregående
Nästa