DIN-Signal harbus64 shroud f. pcb 1,6
Artikel nr.: 02 44 000 0012
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
DIN-Signal harbus64 shroud f. pcb 1,6
Artikel nr.: 02 44 000 0012
för att se priser och tillgänglighet.
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Serie | har-bus® 64 |
Tillbehörstyp | Stifthölje |
Isoleringsgrupp | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
---|---|
Kretskortstjocklek | 1.6 mm ±0.3 |
Material (tillbehör) | Termoplast |
---|---|
Färg (tillbehör) | RAL 7032 (stengrå) |
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
Järnvägsklassificering | F1/I2 enl. NFF 16-101/102 |
---|
Förpackningsmått | 100 |
---|---|
Nettovikt | 6,55 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140216334 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27.440.292,00 |
Föregående
Nästa