DIN-Signal harbus64-160FP-17C1-1w/oFl
Artikel nr.: 02 02 160 1302
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
DIN-Signal harbus64-160FP-17C1-1w/oFl
Artikel nr.: 02 02 160 1302
för att se priser och tillgänglighet.
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontaktdon |
---|---|
Serie | har-bus® 64 |
Element | Honkontakdon |
Kontaktbeskrivning | Rak |
Förbindningsmetod | Inpressningsterminering |
---|---|
Förbindningstyp | Moderkort till dotterkort |
Antal kontakter | 160 |
Kontaktkonfiguration | Rader z, a, b, c, och d, positioner 1, 2, ... , 31, 32 |
Förbindningslängd | 17 mm |
Kretskortsfixering | Utan spärrfläns |
Kontaktrader | 5 |
---|---|
Kontaktdelning (förbindningssida) | 2,54 mm |
Kontaktdelning (hopkopplade sidan) | 2,54 mm |
Märkström | 1 A |
Märkström | Märkström uppmätt vid 20 °C, se reduktionskurvan för mer information |
Fritt avstånd | 1 mm mellan 2 rader (a, b, c) |
1,2 mm mellan 2 rader (z, d) | |
1 mm mellan 2 kontakter i en rad (a, b, c) | |
1 mm mellan 2 kontakter i en rad (z, d) | |
Krypavstånd | 1 mm mellan 2 rader (a, b, c) |
1,2 mm mellan 2 rader (z, d) | |
1 mm mellan 2 kontakter i en rad (a, b, c) | |
1 mm mellan 2 kontakter i en rad (z, d) | |
Isoleringsmotstånd | >1010 Ω |
Kontaktmotstånd | ≤20 mΩ till rader a, b, c |
≤30 mΩ till rader z, d | |
Begränsande temperatur | -40 ... +105 °C övre temperaturgräns begränsas av kretskortet |
Isättningskraft | ≤ 160 N |
Urtagningskraft | ≤ 120 N |
Prestandanivå | 1 |
enligt IEC 61076-4-113 | |
Matningscykler | ≥ 500 |
Testspänning U<sub>r.m.s.</sub> | 1 kV |
Isoleringsgrupp | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
Kretskortstjocklek | ≥1.6 mm |
Hot plugging | No |
Material (kontaktinsats) | Flytkristallpolymer (LCP) |
---|---|
Färg (kontaktinsats) | Beige |
Material (kontakter) | Kopparlegering |
Yta (kontakter) | Ädelmetall över Ni Kopplingssida |
Ädelmetall över Ni Förbindningssida | |
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
Specifikationer | IEC 61076-4-113 |
---|---|
UL / CSA | |
Järnvägsklassificering | F1/I2 enl. NFF 16-101/102 |
Förpackningsmått | 20 |
---|---|
Nettovikt | 28,28 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140198708 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27.460.201,00 |
Föregående
Nästa