Begär gratis expressprov
Produkten är för närvarande inte tillgänglig
Välj ett alternativt prov som är mycket likartat.
Ej tillgänglig |
---|
Version | ||
---|---|---|
Förbindningstyp | Moderkort till dotterkort|Mezzanin|PCB till kabel | Moderkort till dotterkort|Mezzanin|Förlängarkort|PCB till kabel |
Förbindningsmetod | Kretskort lödförbindning | Kretskort lödförbindning |
Tillverkningsprocess | Svarvade kontakter | Svarvade kontakter |
Kön | Honkontakt till hankontaktdon | Honkontakt till hankontaktdon |
Specifikationer och godkännanden | ||
Specifikationer | DIN 41626 | DIN 41626 |
Tekniska egenskaper | ||
Prestandanivå | 1 | 1 |
Kontaktmotstånd | ≤10 mΩ till invändig kontaktpressback|≤3 mΩ till yttre hylsa | ≤10 mΩ till invändig kontaktpressback|≤3 mΩ till yttre hylsa |
Matningscykler | ≥ 500 | ≥ 500 |
Testspänning Ur.m.s. | 0.75 kV | 0.75 kV |
Märkström | ≤ 1,5 A | ≤ 1,5 A |
Begränsande temperatur | -55 ... +125 °C | -55 ... +125 °C |
Isoleringsmotstånd | 109 Ω | 109 Ω |
Frekvens | 2 GHz | 4 GHz |
Isättningskraft | ≤ 10 N | ≤ 10 N |
Urtagningskraft | ≥ 1 N | ≥ 1 N |
Returförlust | 37 dB @ 1 GHz|27 dB @ 2 GHz | 26 dB @ 1 GHz|25 dB @ 2 GHz|17 dB @ 4 GHz |
Impedans | 75 Ω | 50 Ω |
Kommersiella data | ||
eCl@ss | 27.440.204,00 | 27.440.204,00 |
Nettovikt | 0,1 g | 3,2 g |
GTIN | 5713140004184 | 5713140004160 |
ETIM | EC000796 | EC000796 |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 | 85366990 |
Ursprungsland | Tyskland | Tyskland |
Förpackningsmått | 30 | 30 |
Materialprestanda | ||
ECHA SCIP nummer | 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a | 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a |
Kina RoHS | 50 | 50 |
ELV status | överensstämmelse med undantag | överensstämmelse med undantag |
REACH BILAGA XIV ämnen | Innehåller ej | Innehåller ej |
Material (låsning) | Kopparlegering | Kopparlegering |
California Proposition 65 ämnen | Ja | Ja |
RoHS | överensstämmelse med undantag | överensstämmelse med undantag |
RoHS undantag | 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly | 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly |
REACH bilaga XVII ämnen | Innehåller ej | Innehåller ej |
REACH SVHC ämnen | Ja | Ja |
Yta (kontakter) | Ädelmetall över Ni Kopplingssida | Ädelmetall över Ni Kopplingssida |
Material (kontakter) | Kopparlegering | Kopparlegering |
Identifiering | ||
Kontakttyp | Koaxialkontakt | Koaxialkontakt |
Kategori | Kontakter | Kontakter |
Kontakter för | DIN 41612 Typ M|DIN 41612 Typ MH 21+5|DIN 41612 Bauform M 0+2|har-modular@ M modulinsats, han, vinklad | DIN 41612 Typ M|DIN 41612 Typ MH 21+5|DIN 41612 Bauform M 0+2|har-modular@ M modulinsats, han, vinklad |
Kontaktbeskrivning | Vinklad | Vinklad |
Serie | DIN 41612|har-modular@ | DIN 41612|har-modular@ |