DIN-Signal coax f, solder-50 Ohm str.
Artikel nr.: 09 03 000 6267
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
DIN-Signal coax f, solder-50 Ohm str.
Artikel nr.: 09 03 000 6267
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontakter |
---|---|
Serie | DIN 41612 |
har-modular® | |
Kontakttyp | Koaxialkontakt |
Kontaktbeskrivning | Rak |
Förbindningsmetod | Kretskort lödförbindning |
---|---|
Kön | Honkontakt till hankontaktdon |
Tillverkningsprocess | Svarvade kontakter |
Märkspänning | 250 V |
---|---|
Isoleringsmotstånd | >109 Ω |
Kontaktmotstånd | ≤10 mΩ till invändig kontaktpressback |
≤3 mΩ till yttre hylsa | |
Impedans | 50 Ω |
Begränsande temperatur | -55 ... +125 °C |
Isättningskraft | ≤ 10 N |
Urtagningskraft | ≥ 1 N |
Prestandanivå | 1 |
Matningscykler | ≥ 500 |
Testspänning U<sub>r.m.s.</sub> | 0.75 kV |
Material (kontakter) | Kopparlegering |
---|---|
Yta (kontakter) | Ädelmetall över Ni Kopplingssida |
Material (låsning) | Kopparlegering |
Specifikationer | DIN 41626 |
---|
Förpackningsmått | 100 |
---|---|
Nettovikt | 1,26 g |
Ursprungsland | Tjeckien |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140215344 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27.440.204,00 |
Föregående
Nästa