DIN-Signal Power Cont. m, 40A Solder
Artikel nr.: 09 03 000 6136
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
DIN-Signal Power Cont. m, 40A Solder
Artikel nr.: 09 03 000 6136
för att se priser och tillgänglighet.
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Contacts |
---|---|
Serie | DIN 41612 |
har-modular® | |
Kontakttyp | PCB solder contact |
Kontaktbeskrivning | Straight |
Kontakter för | DIN 41612 Type M invers flat |
har-modular® M-flat module, male, straight |
Kön | Male contact for male connectors |
---|---|
Förbindningstyp | PCB to cable |
Tillverkningsprocess | Turned contacts |
Märkström | ≤ 40 A |
---|---|
Isättningskraft | ≤ 10 N |
Urtagningskraft | ≥ 1.6 N |
Prestandanivå | 1 |
Matningscykler | ≥ 500 |
Material (kontakter) | Copper alloy |
---|---|
Yta (kontakter) | Noble metal over Ni Mating side |
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
California Proposition 65 ämnen | Not contained |
Specifikationer | DIN 41626 |
---|
Förpackningsmått | 100 |
---|---|
Nettovikt | 1 g |
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140215290 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27440204 Contact for industrial connectors |
Föregående
Nästa