Begär gratis expressprov
Produkten är för närvarande inte tillgänglig
Välj ett alternativt prov som är mycket likartat.
Version | ||
---|---|---|
Kretskortsfixering | Med fästfläns | Med fästfläns |
Kodning | Kodning med kontaktförluster|Sidkodning | Kodning med kontaktförluster|Sidkodning |
Förbindningstyp | Moderkort till dotterkort|Mezzanin | Moderkort till dotterkort|Mezzanin |
Antal kontakter | 96 | 96 |
Förbindningslängd | 4,5 mm | 4,5 mm |
Förbindningsmetod | Våglödningsförbindning | Våglödningsförbindning |
Kontaktkonfiguration | Rader a, b och c, positioner 1, 2, ... , 31, 32 | Rader a, b och c, positioner 1, 2, ... , 31, 32 |
Specifikationer och godkännanden | ||
Järnvägsklassificering | F4/I3 enl. NFF 16-101/102 | F1/I2 enl. NFF 16-101/102 |
Specifikationer | IEC 60603-2 | IEC 60603-2 |
Tekniska egenskaper | ||
Isoleringsmotstånd | 1012 Ω | 1011 Ω |
Krypavstånd | ≥ 1 mm | ≥ 1 mm |
Hot plugging | No | No |
Isättningskraft | ≤ 90 N | ≤ 90 N |
Urtagningskraft | ≤ 60 N | ≤ 60 N |
Märkström | 2 A | 2 A |
Prestandanivå | 2|enligt IEC 60603-2 | 2|enligt IEC 60603-2 |
Kontaktrader | 3 | 3 |
Kontaktdelning (hopkopplade sidan) | 2,54 mm | 2,54 mm |
Matningscykler | ≥ 400 | ≥ 400 |
Kontaktdelning (förbindningssida) | 2,54 mm | 2,54 mm |
Testspänning Ur.m.s. | 1 kV | 1 kV |
Fritt avstånd | ≥ 1 mm | ≥ 1 mm |
Begränsande temperatur | -55 ... +125 °C | -55 ... +125 °C |
Isoleringsgrupp | IIIa (175 ≤ CTI 400) | II (400 ≤ CTI 600) |
Kontaktmotstånd | ≤ 20 mΩ | ≤ 20 mΩ |
Kommersiella data | ||
eCl@ss | 27.460.201,00 | 27.460.201,00 |
Nettovikt | 16 g | 1 g |
GTIN | 5713140008090 | 5713140008106 |
ETIM | EC002637 | EC002637 |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 | 85366990 |
Ursprungsland | Tyskland | Tyskland |
Förpackningsmått | 20 | 20 |
Materialprestanda | ||
Material (kontaktinsats) | Termoplast, glasfiberfylld | Termoplast, glasfiberfylld |
Färg (kontaktinsats) | RAL 7032 (stengrå) | RAL 7035 (ljusgrå) |
Kina RoHS | e | e |
ELV status | överensstämmelse | överensstämmelse |
Materialantändlighetsklass enligt UL 94 | V-0 | V-0 |
REACH BILAGA XIV ämnen | Innehåller ej | Innehåller ej |
California Proposition 65 ämnen | Ja | Ja |
RoHS | överensstämmelse | överensstämmelse |
REACH bilaga XVII ämnen | Innehåller ej | Innehåller ej |
REACH SVHC ämnen | Innehåller ej | Innehåller ej |
Yta (kontakter) | Ädelmetall över Ni Kopplingssida|Sn över Ni Förbindningssida | Ädelmetall över Ni Kopplingssida|Sn över Ni Förbindningssida |
Material (kontakter) | Kopparlegering | Kopparlegering |
Identifiering | ||
Identifiering | Typ C | Typ C |
Kategori | Kontaktdon | Kontaktdon |
Element | Honkontakdon | Honkontakdon |
Kontaktbeskrivning | Rak | Rak |
Serie | DIN 41612 | DIN 41612 |