DIN-Power shell housing D20/4-m
Artikel nr.: 09 06 948 0522
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
DIN-Power shell housing D20/4-m
Artikel nr.: 09 06 948 0522
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Identifiering | Typ F |
Typ H | |
Typ MH | |
Serier med kabelkåpor/chassihus | DIN 41612 |
Tillbehörstyp | Skalchassihus |
Tillbehörsbeskrivning | 20 mm |
Version | Sidoingång |
---|---|
Antal kabelgenomföringar | 4 |
Kabelingång | 4x |
Dragavlastning | Med kabelklämmor eller kabelgenomföringar |
Låsningstyp | Låsskruv |
2 delar | Ja |
Avskiljbar | Ja |
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
---|---|
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP20 |
Yta (kabelkåpa/chassihus) | Kopparpläterad |
---|---|
Förnicklad | |
Färg (kabelkåpa/chassihus) | Metallic |
Material (tillbehör) | Plast, metalliserad |
Förstärkt med glasfiber | |
Materialantändlighetsklass enligt UL 94 | V-0 |
RoHS | överensstämmelse med undantag |
RoHS undantag | 6(a)/6(a)-I: Bly som ett legeringsämne i stål för maskinbearbetning och i galvaniserat stål innehållande upp till 0,35 volymprocent blyvikt/bly som legeringsämne i stål för maskinbearbetning innehållande upp till 0,35 volymprocent bly och i batch varmförzinkade stålkomponenter innehållande upp till 0,2 volymprocent bly |
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
ECHA SCIP nummer | 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675 |
California Proposition 65 ämnen | Ja |
California Proposition 65 ämnen | Bly |
Nickel |
Järnvägsklassificering | F1/I2 enl. NFF 16-101/102 |
---|
Förpackningsmått | 10 |
---|---|
Nettovikt | 58 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140014800 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27.440.292,00 |
Föregående
Nästa