DIN-Power-screw for plastic 2,2x9,5-PZ1
Artikel nr.: 09 06 001 9974
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
DIN-Power-screw for plastic 2,2x9,5-PZ1
Artikel nr.: 09 06 001 9974
för att se priser och tillgänglighet.
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Serie | DIN 41612 |
har-modular® | |
Tillbehörstyp | Skruv |
Tillbehörsbeskrivning | M2,2 x 9,5 |
till skalchassihus D 20/2 | |
till skalchassihus 2C, 3C | |
till har-modular® P modulinsats | |
till har-modular® T modulinsats - hankontaktdon |
Material (tillbehör) | Metall |
---|---|
Färg (tillbehör) | Metallic |
RoHS | överensstämmelse |
ELV status | överensstämmelse |
Kina RoHS | e |
REACH bilaga XVII ämnen | Innehåller ej |
REACH BILAGA XIV ämnen | Innehåller ej |
REACH SVHC ämnen | Innehåller ej |
California Proposition 65 ämnen | Ja |
Föregående
Nästa