DIN-Power G064FC-B
Artikel nr.: 09 06 264 3201
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontaktdon |
---|---|
Serie | DIN 41612 |
Identifiering | Typ G |
low-profile | |
Element | Honkontakdon |
Förbindningsmetod | Krimpterminering |
---|---|
Förbindningstyp | PCB till kabel |
Antal kontakter | 64 |
Kodning | Hålkodning |
Kodning med kontaktförluster | |
Kretskortsfixering | Med fästfläns |
Detaljer | Beställ krimpkontakter separat. |
Kontaktrader | 4 |
---|---|
Kontaktdelning (förbindningssida) | 5,08 mm |
Kontaktdelning (hopkopplade sidan) | 5,08 mm |
Märkström | Märkström uppmätt vid 20 °C, se reduktionskurvan för mer information |
Fritt avstånd | ≥ 1,6 mm |
Krypavstånd | ≥ 3 mm |
Isoleringsmotstånd | >1012 Ω |
Begränsande temperatur | -55 ... +125 °C |
Isättningskraft | ≤ 100 N |
Urtagningskraft | ≤ 100 N |
Testspänning U<sub>r.m.s.</sub> | 1,55 kV (kontakt-kontakt) |
2,5 kV (kontakt-jord) | |
Isoleringsgrupp | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
Hot plugging | No |
Material (kontaktinsats) | Termoplast, glasfiberfylld |
---|---|
Färg (kontaktinsats) | RAL 7032 (stengrå) |
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
Krav fastställt med risknivåer | R26 |
Specifikationer | IEC 60603-2 |
---|---|
Järnvägsklassificering | F4/I3 enl. NFF 16-101/102 |
Förpackningsmått | 75 |
---|---|
Nettovikt | 32,2 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140014046 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27.460.201,00 |
Föregående
Nästa