ANGLED MALE LOW PROFILE 37P PL2
Artikel nr.: 09 65 462 6816
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
ANGLED MALE LOW PROFILE 37P PL2
Artikel nr.: 09 65 462 6816
för att se priser och tillgänglighet.
0
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontaktdon |
---|---|
Serie | D-Sub |
Identifiering | Standard |
Element | Kontaktdon |
Specification | Low-profile |
Kontaktbeskrivning | Pressade |
Vinklad |
Förbindningsmetod | Våglödningsförbindning |
---|---|
Kön | Hane |
Storlek | D-Sub 4 |
Förbindningstyp | Moderkort till dotterkort |
Antal kontakter | 37 |
fler kontakter | Med jordstift |
Förbindningslängd | 2,9 mm |
Kretskortsfixering | Med kortlås |
Låsningstyp | Fästfläns med gänga 4-40 UNC |
Avstånd mellan rader | 2,54 mm |
---|---|
Kontaktdelning (förbindningssida) | 2,76 mm |
Märkström | 6,5 A |
Fritt avstånd | ≥ 1 mm |
Krypavstånd | ≥ 1 mm |
Isoleringsmotstånd | >1010 Ω |
Kontaktmotstånd | ≤ 10 mΩ |
Åtdragningsmoment | ≤0,6 Nm Honskruvlås |
Begränsande temperatur | -55 ... +125 °C |
Isättningskraft | ≤ 123 N |
Urtagningskraft | ≥ 11 N |
≤ 82 N | |
Prestandanivå | 2 |
enligt CECC 75301-802 | |
Matningscykler | ≥ 250 |
Testspänning U<sub>r.m.s.</sub> | 1 kV |
Isoleringsgrupp | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
Kretskortstjocklek | ≥1.6 mm |
Installationshöjd | 3,6 mm |
Hot plugging | No |
Material (kontaktinsats) | Termoplast, glasfiberfylld (PBTP) |
---|---|
Skal: pläterat stål | |
Färg (kontaktinsats) | Svart |
Material (kontakter) | Kopparlegering |
Yta (kontakter) | Ädelmetall över Ni |
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
California Proposition 65 ämnen | Antimontrioxid |
Bly | |
Nickel | |
Brandskydd på järnvägsfordon | EN 45545-2 (2020-08) |
Krav fastställt med risknivåer | R26 |
Specifikationer | DIN 41652 |
---|---|
UL / CSA |
Förpackningsmått | 50 |
---|---|
Nettovikt | 13,16 g |
Ursprungsland | Rumänien |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140079465 |
ETIM | EC001136 |
eCl@ss | 27.440.214,00 |
Föregående
Nästa