6HPR Dust.cov w/ screw for Housing IP54
Artikel nr.: 74 09 400 0654 110
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
6HPR Dust.cov w/ screw for Housing IP54
Artikel nr.: 74 09 400 0654 110
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han® HPR |
Tillbehörstyp | Skyddskåpa |
Tillbehörsbeskrivning | till vägginstallerade chassihus |
till ytmonterade chassihus |
Storlek | 6 B |
---|---|
Låsningstyp | Skruvlåsning |
Åtdragningsmoment (skruvlås) | 4 Nm |
---|---|
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP54 |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Polyamid (PA) |
---|---|
Förstärkt med glasfiber | |
Färg (kabelkåpa/chassihus) | RAL 9005 (jetsvart) |
Material (låsning) | Rostfritt stål |
Materialantändlighetsklass enligt UL 94 | V-0 |
RoHS | överensstämmelse |
ELV status | överensstämmelse |
Kina RoHS | e |
Specifikationer | IEC 61984 |
---|---|
EN 45545-2 Brandskydd på järnvägsfordon |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 0,096 kg |
Ursprungsland | Kina |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140192010 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27.440.208,00 |
Föregående
Nästa