T1 Ind.jack,T1-M12 stra.,12,5mm
Artikel nr.: 21 03 339 2202
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
T1 Ind.jack,T1-M12 stra.,12,5mm
Artikel nr.: 21 03 339 2202
för att se priser och tillgänglighet.
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontaktdon |
---|---|
Serie | HARTING T1 Industrial |
Circulära kontaktdon M12 | |
Element | PCB-kontaktdon |
Specification | Rak |
Förbindningsmetod | Genomlödningsteknik (THR) |
---|---|
Kön | Hona |
Skärmning | Helskärmad, 360° skärmningskontakt |
Antal kontakter | 2 |
fler kontakter | + skärmning |
Förbindningslängd | 12,5 mm |
Leveransomfattning | Bricka |
Föregående
Nästa