Han 6EMC/B-HSE-EHC-SL-M25-87 mm
Artikel nr.: 19 62 806 0576
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han 6EMC/B-HSE-EHC-SL-M25-87 mm
Artikel nr.: 19 62 806 0576
för att se priser och tillgänglighet.
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kabelkåpor/chassihus |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han® EMC/B |
Typ av kabelkåpa/chassihus | Kabelkåpa |
Beskrivning av kabelkåpa/chassihus | 87 mm hög |
Typ | Hög konstruktion |
Storlek | 6 B |
---|---|
Version | Sidoingång |
Antal kabelgenomföringar | 1 |
Kabelingång | 1x M25 |
Låsningstyp | Individuell låsbygel (på kabelkåpan) |
Applikationsområde | Kabelkåpor/Chassihus för högre EMC-krav |
Föregående
Nästa