Han Modular Twin angled housing M32
Artikel nr.: 19 14 002 0952
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han Modular Twin angled housing M32
Artikel nr.: 19 14 002 0952
för att se priser och tillgänglighet.
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kabelkåpor/chassihus |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han-Modular® Twin |
Typ av kabelkåpa/chassihus | Vinklat chassihus |
Storlek | Modular Twin |
---|---|
Antal kabelgenomföringar | 1 |
Kabelingång | 1x M32 |
Låsningstyp | Individuell låsbygel |
Detaljer | Märkspänning ≤630 V |
Nominell impulsspänning ≤6 kV | |
Föroreningsgrad 3 | |
För ett komplett kontaktdon är den specificerade märkspänningen den maximala nivån som kan uppnås. Om den använda modulinsatsen (de använda modulinsatserna) har lägre spänningsvärden, gäller dessa lägre spänningsvärden. Högre spänningsvärden i enskilda applikationer kan godkännas i samråd med HARTING. |
Föregående
Nästa